igusigus-icon-cart(0)

Roulement à billes xiros® en xirodur® B180, produit universel, billes en inox

BB-608-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-608-B180-10-ES product image
BB-608-B180-10-ES technical drawing
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la cage : PA (polyamide)
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24