Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câble capteur readycable® similaire à Rexroth IKS0253, câble de base, TPE, 5 x d

  • Sollicitation: Pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure: TPE
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles biologiques
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Flexibilité à très basse température
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24