Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câble encodeur readycable® similaire à Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, câble de base, TPE, 6,8 x d

  • Sollicitation: Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure: TPE
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Résistant aux UV
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24