igusigus-icon-cart(0)

Câble encodeur readycable® selon les standards Beckhoff ZK4511-0020-xxxx, câble prolongateur PUR 7,5 x d

MAT9382003 product image
igus-icon-lupe
play iconMAT9382003 video
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9382003 product image
MAT9382003 video
  • Sollicitation : pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure : PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles : résistant (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Résistance aux UV
  • Code chainflex® : 5.5.3.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24