iggyRob: humanoid robot

Nouveau
0-LCA-IROB product image
igus-icon-lupe
0-LCA-IROB product image
igus-icon-lupe
play icon0-LCA-IROB video
igus-icon-lupe
1 sur 3
0-LCA-IROB product image
0-LCA-IROB product image
0-LCA-IROB video
Product information
  • Humanoid robot
  • Weight: 101kg
  • Maximum component weight 1.5kg 
  • AMR basis: ReBeLMove Pro
  • Two arms: ReBeL-6DOF-03
  • 1x suction pads with CobotPump
  • 1x ReBeL gripper
igus-icon-lieferzeit0-LCA-IROB

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h Ă  18 h
Vendredi : 8 h Ă  17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures