drylin® N Chariot de guidage avec précontrainte | NWV 41 Low-Fogging

NWV-42-20-30-P10 product image
igus-icon-lupe
NWV-42-20-30-P10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
NWV-42-20-30-P10 product image
NWV-42-20-30-P10 technical drawing
  • A précontrainte
  • Compatible avec les chariots courts & longs, convient pour les trous traversants & taraudés
  • Déplacement moyen & Forces de maintien garanties confirmées par des tests dans le laboratoire igus
  • Conforme à REACH 3 et ROHS
  • Les matériaux iglidur utilisés sont, selon l'état actuel, exempts de PTFE.
  • Faible formation de buée : Idéal pour les applications avec des exigences élevées en matière de réduction des émissions
igus-icon-lieferzeitNWV-42-20-30-P10
30
P10

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures