ABB GoFa CRB 15000

TRE.920.989.LAE30 product image
igus-icon-lupe
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • Suitable length of TRE.30.050.0.B or TRE.40.058.0.B e-chain
igus-icon-lieferzeitTRE.920.989.LAE30
30
ABB GoFA CRB 15000 5kg
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures