Patin à guidage prismatique drylin® N taille 27 avec précontrainte

NWV-42-27-35-P05 product image
igus-icon-lupe
  • Mouvement contrôlé grâce à une précontrainte individuelle
  • Compatibilité avec de nombreux systèmes : chariots courts et
    longs avec trous lamés ou trous à inserts taraudés
  • Forces de déplacement moyennes et forces de maintien garanties testées dans le laboratoire igus®.
  • Les inserts filetés et les rails prismatiques correspondants sont conformes à REACH 3 et ROHS
  • Actuellement, nous considérons que les matériaux iglidur® testés sont exempts de PTFE.
igus-icon-lieferzeitNWV-42-27-35-P05
Patin prismatique
108
aucun
P05

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures