Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

ReBeL EduMove : robot mobile à des fins éducatives

Informations sur le produit
Commande via igus Robot Control ou ROS2
Roues Mecanum pour les mouvements latéraux
Montage simple du ReBeL (4 vis, 1 connecteur)
Description de produit
Le ReBeL EduMove est une plateforme robotique mobile, équipée d'un bras robotique ReBeL, destinée à un large éventail d'applications dans les domaines de l'éducation et de la recherche. 

L'EduMove peut être programmé à l'aide du logiciel igus Robot Control Software, ce qui permet une initiation rapide à la robotique mobile. De plus, l'interface réseau CRI avec bibliothèque Python et l'interface open source ROS2 permettent de réaliser les applications de recherche les plus exigeantes.

Pour le développement de vos propres applications basées sur des capteurs, la plateforme est également préparée pour l'installation de divers capteurs tels que LIDAR sur le dessus ou des caméras realsense à l'avant et à l'arrière, ainsi que dans les boîtiers latéraux imprimables en 3D (les modèles 3D sont disponibles gratuitement). Le boîtier offre également suffisamment d'espace pour accueillir un Jetson Nano supplémentaire pour des applications de vision par ordinateur et d'IA, par exemple. 

En tant que variante d'équipement, l'EduMove peut également être fourni directement avec la pince ReBeL pour démarrer encore plus rapidement avec les premières tâches de prélèvement et de dépôt. 

L'EduMove nécessite une batterie 24 V avec prise XT60, qui n'est pas fournie. Nous recommandons la batterie ENERPOWER 15 Ah 12249, qui peut également être commandée avec un chargeur. 

Dimensions : L = 435 mm / l = 445 mm / H sans ReBeL = 170 mm / H avec ReBeL = 980 mm
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG