SCARA Cable Solution, raccordement à la vis à billes (coudée)

TR.SCS.29.01.20.64.02.0 product image
igus-icon-lupe
  • Permet une rotation sans restriction du tuyau sur la vis à billes
  • Faible encombrement par raccordement orienté à 45° et réduction des cotes de montage
  • La longueur du raccordement dépend de la longueur de la vis à billes du robot SCARA
  • Permet le raccordement d'une gaine annelée avec e-rib®
  • Disponible pour les fabricants de robots SCARA suivants : Epson, ABB, Yaskawa, Fanuc, Denso & Kuka
igus-icon-lieferzeitTR.SCS.29.01.20.64.02.0
KR6
KUKA
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique