igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Informations produit :
- Nombre d'axes : 6
- Charge utile (maxi) : 2 kg
- Reproductibilité : ±1 mm
- Portée maximale : 664 mm
- Portée nominale : 400 mm
- Dynamisme avec une charge utile de 500 g : 7 picks/min
- Poids net : 8,2 kg
- Domaine d'application potentiel : robotique de service, compatible avec les fonctions de cobot
- Commande : Plug and Play
igus-icon-lieferzeit-dotREBEL-6DOF-03