ReBeL KID

0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
Informations produit :
  • Nombre d'essieux : 5
  • Charge utile (maxi) : 0,5 kg
  • Reproductibilité : ±1 mm
  • Portée maximale : 313,6 mm maximum
  • Poids à vide : 4 kg
  • Domaines d'application possibles : centres de formation, établissements d'enseignement supérieur, enseignement, établissements d'enseignement
  • Commande : Plug and Play 

 
igus-icon-lieferzeit-dot0-REBEL-KID-00

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique