Réducteur à crémaillère drygear® Apiro avec accouplement

RL-A14.0108.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.0108.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.0108.3 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
RL-A14.0108.3 product image
RL-A14.0108.3 product image
RL-A14.0108.3 technical drawing

Informations produit

  • Courses flexibles à partir de 60 mm
  • Charge axiale maxi de 50N
  • Possibilité de raccordement flexible d'arbres d'entraînement
  • Entraînement manuel ou motorisé au choix


Autres avantages

  • Synchronisation simple en faisant appel au système modulaire Apiro®
  • Kit capteurs disponible pour toutes les variantes
igus-icon-lieferzeitRL-A14.0108.3
60
10

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures