Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Adapter kit for rebel gear box

Product information
  • Communication adapter
  • Voltage
  • Commissioning set
  • Suitable for the control of the Rebel gear 80s and 105s

Content of the set
  • Peak-Can / USB adapter
  • Table power supply 24VDC, 5a
  • Cold device cable
  • D-SUB / JST-2ZH adapter
  • DC plug P1M / JST-5XH adapter
Description de produit
With this adapter cable you can connect directly to the motor controller of one of our RL-SE-105 or RL-SE-80 harmonic drives via your PC/laptop. The power supply for driving the gearbox is supplied by the 24V power pack. The CAN communication is picked up directly from the motor controller and made readable for the PC/laptop via the PEAK-CAN adapter. A connection to the gearboxes can be established via the “Module Control Software”. This enables uncomplicated control of the transmission. Firmware updates and parameter changes can also be carried out using the software.

You can download the LCA Modul Control Software for ReBeL gears and an operating manual.

Important tips for correct use:
  • Peakcan drivers must be installed
  • ModuleCtrl Closedloop version, is the right one for the rebel
  • The PIN occupancy of the plugs are also included in the documentary

Important Note:

5VDC voltage supply via USB port no more than 1 gear over it!
 
Données techniques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.