drylin® linear plain bearing RA160M

RA160M-01-20 product image
igus-icon-lupe
RA160M-01-20 product image
igus-icon-lupe
RA160M-01-20 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
RA160M-01-20 product image
RA160M-01-20 product image
RA160M-01-20 product image
  • Quick assembly
  • FDA- and EU10/2011 compliant
  • Quiet sliding instead of rolling noise of metallic balls
  • All-plastic bearing made of iglidur® A160
igus-icon-lieferzeit-dotRA160M-01-20
20
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures