Portiques linéaires 2 axesigus propose des portiques linéaires 2 axes, des portiques cartésiens 2 axes et des portiques cartésiens 3 axes pour les tâches les plus variées. Les portiques igus renferment des modules et unités linéaires drylin préconfigurés avec des moteurs pas à pas igus ainsi que tous les composants nécessaires pour les mettre en place soi-même.
Le portique linéaire 2 axes DLE-LG-0009 se distingue notamment par le fait que les deux axes Z peuvent être déplacés indépendamment l'un de l'autre dans le sens Y.
Exemples d'applicationsLa prise et la dépose, la prise sur convoyeur et les tâches d'empilage sont des applications typiques pour nos portiques linéaires 2 axes. Ils constituent généralement la plateforme sur laquelle nos clients construisent leur application. Il est très facile d'y monter un préhenseur par exemple pour assurer des tâches de tri. Nos portiques sont utilisés dans différents secteurs, dont l'industrie électronique, le secteur médical, la fabrication industrielle, etc,
Axe Ycomposé d'un module linéaire à courroie crantée tandem drylin® ZLWT-20200, courroie tendue à 700 N, avancée de 144 mm/tr, rail en aluminium, surface anodisée dure, courroie crantée en PU avec tirant en inox, couleur blanche, chariot de guidage d'une longueur de 200 mm, bride support d'axe en aluminium, entraînements par
deux moteurs pas à pas igus avec réducteur 3:1 de taille NEMA24 dans la version avec connecteurs M12 et codeur
Axe Zcomposé de
deux modules linéaires à crémaillère drylin® GRR-1280, arbres creux AWMR, avancée de 72,26 mm/tr, arbres en aluminium, chariot de guidage d'une longueur de 100 mm, avec patins réglables, bride support d'axe en aluminium, entraînement par un moteur pas à pas igus de taille NEMA24 avec codeur et frein
PilotageLe robot linéaire peut être piloté directement par notre
igus® Robot Control en bénéficiant de tous ses avantages. Il vous est aussi possible d'utiliser votre propre système de pilotage (de robot).
Il est aussi possible de piloter chaque axe individuellement avec une carte de pilotage. par exemple avec notre carte de pilotage
dryve D1 igus®. Si vous utilisez cette version, vous aurez besoin par axe linéaire et par moteur d'une carte de pilotage et d'une commande maître supplémentaire pour piloter la coordination des mouvements. Les cartes de pilotage ne font pas partie de la référence et vous pouvez vous les procurer auprès d'igus en option. igus ne propose pas de commande maître à l'heure actuelle.
Accessoires optionnelsCapteurs, câbles de connexion, chaînes porte-câbles et cartes de pilotage disponibles sur demande.
Autres informationsLa charge utile maximale est de 10 kg par axe Z. Le moteur de l'axe Z est par contre très sollicité et l'usure augmente. N'hésitez pas à nous consulter si vous n'êtes pas sûr que le produit puisse être utilisé comme vous le souhaitez. Des courses jusqu'à 6 m et des charges jusqu'à 20 kg sont possibles sur examen technique. Contactez-nous à cet effet ou utilisez notre
Configurateur de portiques (bêta).