Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Vis trapézoïdale dryspin® à sortie usinée pour moteurs à vis drylin® E, longueur de 310 mm

  • Diamètre extérieur : 6 à 8 mm
  • Pas : 1,5 à 2 mm
  • À un filet
  • Système autobloquant
  • Longueur de 310 mm
  • Matériau: Inox 1.4301
  • Sens du filet: Filet à droite
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
Description de produit
Vis pour moteur de la gamme d'entraînements à vis dryspin®
Les vis sont des éléments de machine qui sont utilisées pour transformer un mouvement rotatif en un mouvement linéaire. Les Les vis trapézoïdales et écrous igus® répondent au principe de la technologie linéaire sans graisse. Les entraînements à vis drylin® garantissent une durée de vie et un rendement encore accrus grâce à des écrous en polymères et à des vis trapézoïdales aux caractéristiques et aux géométries adaptées. Des tailles de filetage prêts à raccorder de TR08x1.5 bis TR12x6P3 sont disponibles dans la gamme standard de vis pour moteur. Pour nos moteurs pas à pas pour entraînements à vis drylin® E.

Structure et montage des moteurs pour vis : l'essentiel
Vous trouverez ici plus de détails sur la structure et le montage des moteurs pour entraînements à vis.

Avantages des vis trapézoïdales drylin®  :
► Fonctionnement à sec 100 % sans entretien
► Fonctionnement peu bruyant et sans vibrations
► Insensibilité à la poussière et à la saleté
► 100 % sans corrosion
►Rendements élevés
► Prix d'achat intéressant
► Délais de livraison courts

Le filetage trapézoïdal correspond en coupe à un trapèze équilatéral avec un angle de 15°. L'angle de flanc est de 30°. Comparée à un filet normal, la vis trapézoïdale a une plus grosse section et un plus grand pas. L'angle de pas d'une vis trapézoïdale à un pas est plus petit que l'arc tangente. Le système est ainsi autobloquant. Les vis à double pas n'offrent par contre qu'un blocage résiduel.

Données techniques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.