Vis dryspin avec ajustement : P=0, M3 | filet DST | RH | acier inoxydable | longueur : 150mm

DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
  • Diamètre extérieur : 5 à 12 mm
  • Pas : 2,54 - 50 mm
  • A plusieurs pas
  • Non autobloquant
  • Longueur de 310 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES
DS3,5X1
NEMA 8

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique