Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique et carter protecteur

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique et carter protecteur
Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique et carter protecteur
Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique et carter protecteur
Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique et carter protecteur
Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique et carter protecteur
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : bride de 37 mm
  • Indice de protection : IP41
  • Couple : 0,5Nm à 1,8Nm
  • Tension de service : 12 VDC et 24 VDC
  • Régime : jusqu'à 290 tr/min
  • Utilisation directe à pile possible
  • Raccordement moteur : connecteurs métriques M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique