e-spool flex est un enrouleur de câbles version igus sans collecteur tournant. Des câbles d'une section comprise en 5 mm et 15 mm peuvent être utilisés avec cet enrouleur. Le câble est toujours guidé de manière sûre dans un passage afin de garantir qu’il soit bien enroulé.
-
Manipulation simple : force de déroulement quasi constante et arrêt sûr
- Pas d'interruption : guidage de l'énergie, des données, des liquides et de l'air
- Montage simple : échange simple des câbles, même avec des connecteurs
- Compacité : câble enroulé en position initiale, passages dégagés
Industries typiques et exemples d'applications
Partout où un câble doit être déplacé pour être utilisé et doit être rangé proprement et de manière sûre après usage ► Sortie de la console d'un robot, système de rappel de câble pour les ateliers, la mesure et la fabrication, technique médicale, machines-outils, ponts roulants, etc.
Remarque : Veuillez respecter les dispositions de la norme VDE 0298 partie 4 pour la sélection des câbles et l'emploi du système e-spool flex (courant admissible et facteurs de conversion pour câbles enroulés)