igus-icon-lupe
- Jeu complet composé de gaine annelée et e-rib®
- Disponible en plusieurs longueurs
- Diamètre intérieur de la gaine annelée : 29 mm
igus-icon-lieferzeitTR.SCS.29.300.0
300
Pour guider avec sécurité des câbles et des tuyaux sur un robot SCARA sans plis, la combinaison e-rib/tuyau de protection PMA est la solution idéale.
La e-rib apporte la stabilité maximale au tuyau PMA de manière à ce que la durée de vie du guidage de l’énergie soit aussi longue que possible malgré la grande dynamique.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24