- Structure simple, fine et donc extrêmement compacte
- Disponible aussi en version inversée vers le haut avec extension .1
- Ajout ultérieur simple et rapide
- Palier sans graisse
- Sur stock
Changer de langue :
Le support orientable est la solution la plus simple et la plus rentable pour faire tourner un robot industriel 6 axes autour de son propre axe à 270°. Faire tourner l'axe 1.
Pour éventuellement Pour éviter que le robot ne rentre en collision, il existe également la version inversée, tournée vers le haut (art. N° avec un seul à la fin).
Pour un montage sans stress sur le robot, il existe un adaptateur adapté au modèle de robot respectif qui permet de monter un support pivotant sans perçage.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24