Dress pack for Fanuc CRX models

TRE.920.943.LAE30 product image
igus-icon-lupe
  • Cable guidance for the Fanuc CRX made easy
  • Clamps are attached using non-slip, silicone-free Velcro tape
  • Complete sets for the one cobot
  • Choice of two chain sizes (30 and 40)
  • The triflex R TRE chain in the B version is extremely tensile and, thanks to the open chain design, offers maximum flexibility, as cables and hoses can be easily inserted or removed
igus-icon-lieferzeitTRE.920.943.LAE30
30
5iA
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures