- Guidage sûr des câbles le long des robots Universal Robots avec triflex® R
- Raccordement facile avec des colliers vissés
- Pour TRC,TRE, TRL : Ø 30 et Ø 40 mm
- Convient aussi en option à la gaine annelée PMA I-PIST-29B
Changer de langue :
Ces colliers métalliques en combinaison avec un élément de fixation triflex R Light peuvent être montés sur des cobots de la société Universal Robots (UR). Selon la taille, les colliers conviennent aux UR3(e), UR5(e), UR10(e) et UR16.
Cette version dispose d'un élément de fixation léger avec des dents serre-câbles.
Il faut juste tenir compte de la position sur le bras du cobot car les diamètres du bras supérieur et du bras inférieur ne sont pas identiques.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24