- Echange en quelques secondes
- Pas besoin de nouvel alignement
- Echange possible du système triflex® R avec
- les câbles sans outil
- Egalement possible avec serre-câbles sur l’application
Changer de langue :
Lorsqu'une intervention rapide est nécessaire, ce produit pour la serre-câbles sur l'axe 6, avec une option de fixation d'une pince, offre la meilleure solution qui soit.
Lorsque le paquet de tubes doit être remplacé, toute la partie supérieure du dispositif d'échange rapide est retirée de la fixation à collier de serrage avec les câbles, les tuyaux, l'élément de fixation et la chaînette triflex R et le paquet de rechange est monté. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des réglages sur le système car l’ensemble de remplacement a les mêmes dimensions que le précédent.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24