- Avec cornet
- Pour câbles de grosse section
- Pour tuyaux hydrauliques lourds
- Double rail en C pour étriers CFX
- Etriers chainfix à commander séparément
Changer de langue :
Avec un grand nombre de câbles, de tuyaux et d'alimentation qui sont lourds et qui ont un grand diamètre, la charge entre l'élément de fixation et la chaîne triflex R est très élevée. C’est pourquoi il existe aussi le raccordement avec sa zone de forte charge et les rails en C en partie finale avec une fixation avec support d'appui pour fortes charges. Cette pièce en « forme de trompette » répartit les forces qui agissent entre la chaîne triflex R et l'élément de fixation, réduit la charge imposée au matériau et augmente ainsi la durée de vie des composants.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24