Étage de sortie moteurs pas à pas drylin® D7-(X)

D7 product image
igus-icon-lupe
D7 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD7 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
D7 product image
D7 technical drawing
D7 video
  • Peut piloter des moteurs pas à pas avec un courant de régime allant jusqu'à 2,7 A et une tension d'alimentation allant jusqu'à 48 V
  • Avec mode Pulse en standard
  • Mode Jog ou Loop supplémentaire possible
  • La vitesse de rotation prédéterminée s'applique au mode Jog et/ou Loop
  • Modèles de programmes correspondants
igus-icon-lieferzeit-dotD7
50-500 tr/min
Mode pulse & jog
InfoInfoigus-icon-infoVOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT LES EXEMPLES DE MODÈLE CORRESPONDANTS ICI .

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique