igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Avec serre-câbles
- Fixation sûre et simple des câbles avec des attaches de câbles
- Nombreuses possibilités de réglage
igus-icon-lieferzeitTR.40.21.01.30
40
30
Une solution peu encombrante pour installer une pince de serrage de 30 mm de diamètre sur l'axe 6 de façon aussi compacte que possible.
Les câbles et tuyaux arrivant de la chaîne triflex R à l'axe 6 peuvent en outre être fixés de manière fiable à l'aide des dents serre-câble et de colliers.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24