Système intelligent de surveillance de l'état i.Sense EC.B permettant de détecter les cassures sur les chaînes porte-câbles | pour les courses jusqu'à 35 m

PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image

Les avantages de la surveillance de la rupture en un coup d'œil :

► Saisie simple des données machine

► Détecte immédiatement les ruptures de chaîne et autres erreurs de mouvement

► Évite les frais de réparation coûteux

► Connexion directe à la commande de la machine

Ce produit igus smart plastics pour la surveillance de la rupture est composé des éléments suivants :

  • Boîte capteur EC.B avec corde en polymère non élastique
  • Eléments de montage et câbles de connexion
  • Module d'évaluation i.Sense
  • Raccordement sans potentiel à une PLC
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0
E4.32 / H4.32
5
Point fixe
10
100

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique