i.Sense EC.P : système intelligent de surveillance des forces de traction et de poussée

PACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
play iconPACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.FP.5000.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 5
i.Sense EC.P : système intelligent de surveillance des forces de traction et de poussée
i.Sense EC.P : système intelligent de surveillance des forces de traction et de poussée
i.Sense EC.P : système intelligent de surveillance des forces de traction et de poussée
i.Sense EC.P : système intelligent de surveillance des forces de traction et de poussée
i.Sense EC.P : système intelligent de surveillance des forces de traction et de poussée
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Les avantages de la surveillance de la force de traction et de poussée en un coup d’œil :

► Saisie simple des données machine

► Détecte les blocages et les mauvais alignements

► Empêche les pannes coûteuses de machines et les périodes d'arrêt

► Connexion directe à la commande de la machine

Ce produit igus les plastiques intelligents pour la surveillance de la force de traction ou de poussée est composé des éléments suivants :

  • Unité à capteurs EC.P (capteur de force DMS)
  • Câbles de connexion
  • Module d'évaluation i.Sense
  • ComBox
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.FP.5000.0
E4.28
5
Point fixe
10

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique