igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- 1 support en polymère
- 1 m de bande auto-agrippante
- Collier le plus économique de la gamme
- Sans silicone
- Liberté maximale pour le guidage des câbles
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.00.0
Cet arceau de fixation universelle se prête bien à la forme arrondie d'un bras de robot. Une structure fine aux angles arrondis réduit le risque de blessure lors d'un contact avec le robot. Ce collier pour cobot est livré avec une autre bande velcro exempte de silicone, offrant une flexibilité maximale pour fixer les câbles et les tuyaux au cobot.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24