Vous trouverez les déclarations de conformité alimentaire et les fiches techniques concernant l'iglidur i151, ainsi que les profils de matériaux pour l'impression sur les imprimantes Bambu Lab X1 / P1 / H2 / P2 et Prusa, ici sur cette page, dans l'onglet « "» (Téléchargements)".
Vous trouverez ici un aperçu de tous les profils de matériaux que nous proposons en téléchargement : Accéder à l'aperçu des profils d'impression
Filament facile à mettre en œuvre et résistant à l'abrasion, destiné à l'impression de pièces conformes aux normes alimentaires, de couleur bleue
Le tribofilament iglidur i151 convient à l'impression de pièces nécessitant une résistance élevée à l'usure, car ce matériau est enrichi en lubrifiants solides. Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans les secteurs agroalimentaire et de l'emballage : les composants imprimés sont conformes aux normes alimentaires de la FDA et du règlement européen 10/2011, et leur couleur bleue garantit la détectabilité visuelle requise. L'iglidur i151 est en outre un matériau polyvalent, car grâce à ses bonnes propriétés mécaniques (résistance, ténacité, adhérence entre les couches), il convient à la plupart des applications et des imprimantes 3D. Son utilisation est aussi facile que celle des filaments courants en PLA et PETG. L'iglidur i151 présente des propriétés mécaniques comparables à celles de l'iglidur i150, qui est de loin le filament igus le plus utilisé. Les seules restrictions concernent la température maximale d'utilisation en continu, fixée à 65 °C, ainsi que les applications hautement dynamiques. Grâce à l'agent adhésif pour tribofilament, l'iglidur i151 peut être utilisé sur les surfaces de lit d'impression courantes (par exemple (du verre par exemple).
Dans quel cas le choisir ?
- Si l'application exige un matériau compatible avec les produits alimentaires (FDA, UE 10 / 2011)
- Si un matériau détectable visuellement est recherché
- Pour les applications à des vitesses de glissement faibles ou moyennes (sans problème jusqu'à 0,2 m/s)
- Si un tribofilament pouvant être utilisé facilement sur n'importe quelle imprimante 3D est recherché
- En présence d'une imprimante 3D sans lit d'impression chauffé
Dans quel cas ne pas le choisir?- Si la température d'utilisation est supérieure à 65 °C pendant une période prolongée (→ iglidur i180 ou iglidur J260 ou iglidur A350 pour le contact alimentaire)
- Pour les applications hautement dynamiques (→ iglidur i180)
- Si je n'ai pas impérativement besoin d'une conformité alimentaire (→ iglidur i150)
Feuille adhésive pour le plateau d'impression, indispensable si celui-ci n'est pas chauffé.
Veuillez consulter les consignes d'utilisation du filament d'impression 3D iglidur i151 dans la rubrique « Téléchargements ».