Rouleau de renvoi xiros®, tube en aluminium sablé

BBT-SAC20-606-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-SAC20-606-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BBT-SAC20-606-B180-30-ES product image
BBT-SAC20-606-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lieferzeitBBT-SAC20-606-B180-30-ES
20
6
606

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures