- Distribue les forces de manière plus uniforme entre l'élément de fixation et la chaîne porte-câbles
- Bonne solution pour les applications à charges et force de traction élevées
- Sécurité supplémentaire
Changer de langue :
Pour que la traction et la charge soient également bien réparties sur la chaîne porte-câbles et l'élément de fixation, cet élément standard est pourvu d'une fixation avec support d'appui pour fortes charges.
Elle empêche la chaîne de se détacher de l'élément de fixation en cas de mouvements extrêmes ou ses maillons de se détacher.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24