Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

7ème axe pour Universal Robots jusqu'à 0,3 m/s

Informations produit
  • Périmètre de travail des robots pouvant être multiplié par 4
  • Course de 3 000 mm maximum, autres courses sur demande
  • Reproductibilité de ±0,3 mm
  • Vitesse maxi : 0,3 m/s
  • Cinématique pouvant être pilotée par l'intermédiaire de UR Cap
  • Pour robots Universal Robots UR 3, UR 5, UR 10, UR 16, robolink DCi

Disponibles en option
Description de produit
Axe 7 pour Universal Robots
 
Notre axe 7 est individuel et peut être utilisé de manière flexible. Il élargit le champ d'action des robots Universal Robots de 6 000 mm maximum (selon la conception technique) et en rend l'application nettement plus flexible. Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-20200 est un axe linéaire large et plat qui convient parfaitement. Un kit d'adaptation est disponible pour cet axe pour le raccordement direct de robots Universal Robots dans UR CAP. Le module linéaire à courroie crantée ZLW-20200 peut être fourni prêt à raccorder avec le kit d'adaptation correspondant. Le kit d'adaptation peut aussi être fourni séparément. L'axe linéaire peut être utilisé pour des applications nécessitant une précision de 0,3 mm avec une charge de 55 kg maximum. Ce type d'accessoire a une vitesse maximale de 0,3 m/s. Le logiciel correspondant est intégré à UR CAP et peut être piloté par l'intermédiaire du logiciel Universal Robot. L'axe peut être commandé avec ou sans pilotage. L'unité de commande DLE-UR-0001 est nécessaire pour piloter l'axe dans URCap. Notre axe 7 est composé en grande partie de polymères tribo-optimisés igus qui permettent de baisser considérablement les coûts. Tout en garantissant une longue durée de vie et une absence d'entretien.
 
  • Utilisation flexible du robot plutôt que cinématique rigide
  • Raccordement par le chariot linéaire du module linéaire à courroie crantée ZLW-20200
  • Course maxi de 3 000 mm en standard, jusqu'à 6 000 mm sur demande
  • Kit d'adaptation avec système de chaînes porte-câbles correspondant
  • Le module linéaire à courroie crantée ZLW-20200 peut aussi être fourni prêt à raccorder avec le kit d'adaptation correspondant.
  • Cinématiques :         UR3, UR5, UR10, UR16 et les e-series igus® robolink DCi
 
Exemples d'applications
Les applications de pick and place, les applications de soudage, etc. sont des applications typiques de nos axes 7.

Pilotage de l'axe 7 pour une familiarisation facile avec l'automatisation
L'unité UR permet un pilotage et une programmation simples et intuitifs du robot et donc un accès facile à l'automatisation. L'intégration directe à l'armoire électrique avec UR CAP permet d'avoir une solution légère et prête à raccorder. Le déplacement de l'axe 7 peut ainsi être réalisé extrêmement rapidement dans le logiciel UR CAP. Cette solution est actuellement possible avec les cinématiques Universal Robots suivantes : UR3, UR5, UR10, UR16 et e-series. Une commande maître n'est pas nécessaire.

Il vous est aussi possible d'utiliser votre propre système de pilotage (de robot).
Il est aussi possible de piloter chaque axe individuellement avec une carte de pilotage. Par exemple avec notre carte de pilotage igus® dryve D1 . Si vous utilisez cette version, vous aurez besoin par axe linéaire et par moteur d'une carte de pilotage et et d'une commande maître supplémentaire pour piloter la coordination des mouvements.
Les cartes de pilotage ne font pas partie de la référence et vous pouvez vous les procurer auprès d'igus en option. igus ne propose pas de commande maître à l'heure actuelle.

Accessoires optionnels
DLE-UR-0001
 
Vous hésitez quant au choix du robot pour votre application ? Consultez-nous pour une démonstration.
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH