igusigus-icon-cart(0)

Rouleau de renvoi xiros®, tube en PVC, sans métal

BBT-PVC30-608-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BBT-PVC30-608-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BBT-PVC30-608-B180-30-GL product image
BBT-PVC30-608-B180-30-GL technical drawing
  • Ø extérieur : 30, 40, 50, 63 mm
  • Economique et disponible sur stock
  • 100 % sans métal ; idéal pour la technique médicale et l'industrie des semi-conducteurs
  • Tolérance de longueur : ±0,5 mm
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24