Jeu complet E4.32 | Courses : 8 à 24 m | Hauteur intérieure : 32 mm

<p><b>1 jeu complet comprend :</b></p><p></p><p>+ Chaîne porte-câbles de la série E4.32<br>+ Élément de fixation<br>+ Séparateur<br>+ Goulotte de guidage avec bande de glissement<br>+ Goulotte de guidage sans bande de glissement<br>+ Tournevis<br>+ Serre-câbles</p>
igus-icon-lupe
PACK.E4.32.10.125.0.8000 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
<p><b>1 jeu complet comprend :</b></p><p></p><p>+ Chaîne porte-câbles de la série E4.32<br>+ Élément de fixation<br>+ Séparateur<br>+ Goulotte de guidage avec bande de glissement<br>+ Goulotte de guidage sans bande de glissement<br>+ Tournevis<br>+ Serre-câbles</p>
PACK.E4.32.10.125.0.8000 technical drawing

1 jeu complet comprend :

  • Chaînes porte-câbles de la série E4.32
  • Eléments de fixation
  • Séparateurs
  • Goulotte de guidage avec bande de glissement
  • Goulotte de guidage sans bande de glissement
  • Tournevis
  • serre-câbles

  • Robustesse, fonctionnement silencieux, structure modulaire.
igus-icon-lieferzeitPACK.E4.32.10.125.0.8000
100
125
8000

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique