Elément d'angle Apiro drygear® avec option de montage dans l'axe

RL-A54.0101 product image
igus-icon-lupe
  • Compatible avec tous les Apiro® Réducteurs et à crémaillère
  • Jeu d’angles, souple Utilisation possible
  • connexion directe tôle de montage et Vis
  • Diversité Types dapplications
igus-icon-lieferzeitRL-A54.0101

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures