Moteur pas à pas drygear® Apiro

RL-A51.0133 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0133 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
RL-A51.0133 product image
RL-A51.0133 product image
  • Tailles de moteur disponibles : NEMA17, NEMA23
  • Variantes disponibles : cordon, connecteur, codeur
  • Couple de maintien NEMA17 : 0,5 Nm
  • Couple de maintien NEMA23 : 2,0Nm 


Prix uniquement pour le kit moteur, sans réducteur.

Vous trouverez les spécifications des moteurs dans la fiche technique dans la rubrique téléchargements.



igus-icon-lieferzeitRL-A51.0133
avec cordon et codeur
NEMA 17

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures