Qu'est-ce qu'un roulement rotulé sur billes ?
Les
roulements rotulés sur billes, que l'on appelle aussi supports pivotants ou paliers à rouleaux, sont des
roulements à billes à double rangée conformes à la norme
DIN 630, composés d'une bague intérieure à piste de roulement commune et d'une bague extérieure caractérisée par une surface sphérique creuse. Pourtant différents entre eux, ces roulements rotulés partagent un certain nombre de caractéristiques, à savoir qu'ils ont une tolérance entre le rouleau et la bague intérieure plus importante, pouvant supporter des défauts d'alignement de l'arbre (position oblique, fléchissement de l'arbre et dilatation thermique). Ils sont aussi capables d'absorber les forces dans les pays difficiles. Ces différents types de roulements rotulés sont utilisés dans de nombreux domaines et contribuent à optimiser le processus de production.
Mode de fonctionnement d'un palier à rotule à billes
En raison d'une osculation plus faible des éléments roulants au niveau de la bague extérieure par rapport au roulement à une rangée de billes, le roulement rotulé sur billes peut absorber des
charges élevées légèrement supérieures. La charge que peut absorber un roulement à billes dans l'axe dépend de l'angle de contact. La piste de rouleaux de la bague extérieure a une gorge, qui permet à la bague intérieure avec les billes de pivoter sur le point central du roulement rotulé sur billes dans des tolérances données tout en tournant. Un rotulage est possible sans frottement supplémentaire.
Domaines d'utilisation des roulements rotulés sur billes
En raison de la forme creuse de la bague extérieure et de la mobilité angulaire qui en résulte, les roulements rotulés sur billes sont utilisés dans des applications avec des inclinaisons importantes, des déformations d'arbre et des défauts d'alignement.
Quand utiliser un roulement rotulé sur billes (roulement à rotule sur rouleaux) pour mon application ?
- Si un grand angle de pivotement est requis
- Compensation des déformations d'arbre dues à des erreurs de montage et d'usinage
- Applications où des vis nécessitent un logement et qu'un faible impact axial joue un rôle
Avantages des roulements rotulés sur billes
Contrairement à un roulement à billes à une rangée standard, les pistes de roulement des billes du roulement rotulé sur billes ne sont pas limitées du côté de la bague extérieure. Les roulements rotulés sur billes peuvent donc rotuler latéralement dans la bague extérieure. De ce fait, il n'y a pas d'augmentation du frottement dans la plage de limitation des bagues extérieures lors du moment de basculement.
Nos roulements à billes en polymère sont 100 % sans lubrifiant, légers et résistants à la corrosion. En plus de compenser des désalignements d'arbre allant jusqu'à 4°, les roulements rotulés sur billes (palier rouleau) peuvent aussi absorber des charges légèrement plus élevées en raison de leur double piste de billes.
Conseils pour sélectionner et entretenir des roulements à rotule à billes
La maintenance des roulements rotulés sur billes est simple, car
à la différence du roulement conventionnel, elle ne
nécessite pas de lubrification. Contrairement aux autres alternatives mentionnées, les paliers en métal doivent impérativement être graissés. Sans lubrification adéquate, ces roulements rouilleraient rapidement
et se déformeraient dans l'application à cause des forces de frottement élevées et de l'absence de refroidissement, ce qui pourrait entraîner un blocage du roulement dans le pire des cas. La lubrification est essentielle en particulier pour les roulements à billes étanches, car les joints en polymère ou en caoutchouc peuvent devenir cassants. Cela peut entraîner des éva
n suations d'huile de graissage et une marche à sec du palier. Les roulements à billes métalliques inoxydables ne rouillent pas, mais ils sont beaucoup plus chers que les solutions en polymères. Totalement dépourvus de graisse, nos roulements à billes en polymère se nettoient facilement à l’air comprimé, prolongeant
considérablement les intervalles d’entretien et
réduisant les coûts.
Notre roulement rotulé sur billes est disponible en trois tailles pour un diamètre d'arbre de 10, 12 et 20 millimètres. Elles sont disponibles sur stock.