triflex® R série TRL

TRL.30.050.0 product image
igus-icon-lupe
TRL.30.050.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconTRL.30.050.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
TRL.30.050.0 product image
TRL.30.050.0 technical drawing
TRL.30.050.0 video
  • Variante légère
  • Produit économique
  • Design « easy »
  • Remplissage par enfoncement des câbles
  • Rayon de courbure R : 50 à 145 mm
igus-icon-lieferzeit-dotTRL.30.050.0
50
Version standard
8

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures