Disque de support iglidur® PRT, fortes charges, acier

PRT-01-20-DR-HD product image
igus-icon-lupe
PRT-01-20-DR-HD product image
igus-icon-lupe
PRT-01-20-DR-HD technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
PRT-01-20-DR-HD product image
PRT-01-20-DR-HD product image
PRT-01-20-DR-HD technical drawing
  • Version en acier pour éviter les déformations lors du montage
  • Diamètres intérieurs compris entre 50 et 300 mm
  • Système modulaire iglidur® PRT : combinaison possible à toutes les tailles
  • Grande résistance à la corrosion
igus-icon-lieferzeitPRT-01-20-DR-HD
80

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures