igusigus-icon-cart(0)

Câble capteur readycable® Fanuc M-900iB / R-200iC RP1.2 câble prolongateur 7ème axe

MAT904117143 product image
igus-icon-lupe
  • Sollicitation : pour les sollicitations extrêmes dans les véhicules sur rails
  • Gaine extérieure : mélange spécial
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles : résistant (selon DIN EN 60811-2-1)
  • Non propagateur de flamme
  • Densité de gaz de fumée : faible densité de gaz de fumée selon EN 61034-2
  • Toxicité : faible toxicité selon EN 50305-9.2
  • Auto-extinguible
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24