Câble de données chainflex® CF8821

Ancien modèle
CF8821.01.03 product image
igus-icon-lupe
play iconCF8821.01.03 video
igus-icon-lupe
1 sur 2
CF8821.01.03 product image
CF8821.01.03 video
  • Pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure en PVC
  • Blindage général
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitCF8821.01.03
(3x0,14)C
igus-icon-info

Cette référence correspond à une fin de série

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures