Rouleau de renvoi xiros®, tube en PVC

BBT-PVC30-608-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-PVC30-608-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BBT-PVC30-608-B180-30-ES product image
BBT-PVC30-608-B180-30-ES technical drawing
  • Ø extérieur : 30, 40, 50, 63 mm
  • Economique et disponible sur stock
  • Convient au contact avec des produits alimentaires en vertu des règlements 10/2011/UE et 1935/2004/CE
  • Egalement disponible en variante sans métal
  • Tolérance de longueur : ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeit-dotBBT-PVC30-608-B180-30-ES
30
8
608

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures