Câbles Profinet confectionnés, PVC, résistants aux huiles, connecteur A : Telegärtner M12, codé x, connecteur B : Telegärtner M12, codé x

CAT9361007 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Structure en étoile à quatre branches
  • - Pour les applications de chaînes d'énergie
  • Gaine extérieure en PVC
  • Couleur de la gaine extérieure Vert jaune
  • - Facteur de flexion 12,5xd
  • Blindage général
  • - résistant à l'huile & ignifugé
  • 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitCAT9361007
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures