iglidur® H1, rouleau pour sabre tournant

H1RLM-0409-50 product image
igus-icon-lupe
H1RLM-0409-50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
H1RLM-0409-50 product image
H1RLM-0409-50 technical drawing
  • Faible puissance d’entraînement
  • Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques
  • Petits rayons de renvoi
  • Grande résistance à l’usure dans des conditions extrêmes
  • Hauteur durée de vie de la bande
  • Très faibles coefficients de frottement
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
igus-icon-lieferzeit-dotH1RLM-0409-50
9
4.1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures