Rail de guidage drylin® N, taille 80, anti-reflet

NS-01-80-AR product image
igus-icon-lupe
NS-01-80-AR technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
NS-01-80-AR product image
NS-01-80-AR technical drawing
  • Material: Aluminum, black anodized
  • Installation size: 80
igus-icon-lieferzeit-dotNS-01-80-AR
Perçage standard
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures