Câble servoconducteur chainflex® CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre tressé extrêmement résistant à la flexion 3. Surmoulé par extrusion 4. Blindage de cuivre toronné en paires extrêmement résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de contrôle autour d'un noyau très résistant à la traction 6. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1 sur 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Mélange à base de TPE résistant aux huiles, extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre tressé extrêmement résistant à la flexion 3. Surmoulé par extrusion 4. Blindage de cuivre toronné en paires extrêmement résistant à la flexion 5. Conducteurs d'alimentation toronnés avec éléments de contrôle autour d'un noyau très résistant à la traction 6. Conducteur spécial très résistant à la flexion
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Blindage général
  • Sans PVC
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures