Réducteur à vis sans fin drygear® PRT, taille 20, symétrique

RL-D-20-101-38-01033 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-101-38-01033 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-101-38-01033 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
RL-D-20-101-38-01033 product image
RL-D-20-101-38-01033 product image
RL-D-20-101-38-01033 technical drawing

Réducteurs à vis sans fin drygear®

  • Entraînement autobloquant
  • Transmissions disponibles : 38:1, 70:1
  • Version à couronne d'orientation pour forces axiales élevées
  • Sortie symétrique pour montage vertical
  • Kits moteur assortis disponibles
  • Fonctionnement à sec grâce à des polymères tribo-optimisés
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-101-38-01033
38:1
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures